23111.0127 - Perni di centraggio e bloccaggio

I perni di posizionamento e bloccaggio permettono rapidamente di serrare, chiudere, regolare, sostituire e fissare pezzi, piastre o attrezzature.

Questo articolo 23111.0127 - Perni di centraggio e bloccaggio / (d1 -0,02 -0,05: 25 mm, l1 +0,6: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di cen­trag­gio e bloc­cag­gio (EH 23111.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Per pia­stre base - ±0,05 [mm]
Forza di ri­te­gno [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
8 kN
Article-No.:
23111.0127
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 8 kN
  • Peso: 287 g
Perni di centraggio e bloccaggio

Materiale

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Funzionamento

Azionando la vite di serraggio, il perno di posizionamento viene centrato e bloccato grazie alle quattro sfere che agiscono nella apposita bussola di bloccaggio. La vite può essere azionata manualmente grazie ad una maniglia removibile (Cod. 23111.0900/.0902) oppure con una chiave esagonale.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23111.0127
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.