Perni di cen­trag­gio e bloc­cag­gio

EH 23111.

I perni di posizionamento e bloccaggio permettono rapidamente di serrare, chiudere, regolare, sostituire e fissare pezzi, piastre o attrezzature.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Per pia­stre base ±0,05 [mm]
Forza di ri­te­gno [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
5 kN
Article-No.:
23111.0016
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 5 kN
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
5 kN
Article-No.:
23111.0018
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 5 kN
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
6 kN
Article-No.:
23111.0020
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 6 kN
  • Peso: 178 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
6 kN
Article-No.:
23111.0022
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 6 kN
  • Peso: 191 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
8 kN
Article-No.:
23111.0025
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 8 kN
  • Peso: 270 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
8 kN
Article-No.:
23111.0027
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 8 kN
  • Peso: 287 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
10 kN
Article-No.:
23111.0030
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 10 kN
  • Peso: 390 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
10 kN
Article-No.:
23111.0032
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • Acciaio bonificato
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 10 kN
  • Peso: 416 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
5 kN
Article-No.:
23111.0116
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 5 kN
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
5 kN
Article-No.:
23111.0118
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 5 kN
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
6 kN
Article-No.:
23111.0120
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 6 kN
  • Peso: 178 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
6 kN
Article-No.:
23111.0122
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Forza di ritegno: 6 kN
  • Peso: 191 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
8 kN
Article-No.:
23111.0125
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 8 kN
  • Peso: 270 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
8 kN
Article-No.:
23111.0127
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 8 kN
  • Peso: 287 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
20 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
10 kN
Article-No.:
23111.0130
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 10 kN
  • Peso: 390 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Per pia­stre base ±0,05 [mm]:
25 mm
Forza di ri­te­gno [kN]:
10 kN
Article-No.:
23111.0132
CAD
Documenti
Perni di centraggio e bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • Per piastre base ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Forza di ritegno: 10 kN
  • Peso: 416 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio e bloccaggio

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Funzionamento

Azionando la vite di serraggio, il perno di posizionamento viene centrato e bloccato grazie alle quattro sfere che agiscono nella apposita bussola di bloccaggio. La vite può essere azionata manualmente grazie ad una maniglia removibile (Cod. 23111.0900/.0902) oppure con una chiave esagonale.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23111. Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità