23341.0025 - Bloccaggio per alberi

I bloccaggi per alberi sono utilizzati per il serraggio in senso assiale e radiale di pezzi tondi, come alberi, assi, tubi o barre.

Questo articolo 23341.0025 - Bloccaggio per alberi / (d1 h11: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gio per al­be­ri (EH 23341.)

Ma­te­ria­le
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max. [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio - max. [Nm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max. [mm]:
70 mm
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
82 Nm
Article-No.:
23341.0025
Documenti
Bloccaggio per alberi
  • Acciaio
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 25 mm
  • Foro di ricezione Diametro albero D2: 40 mm – 60 mm
  • Foro di ricezione L1 +0,2: 5,6 mm
  • Peso: 183 g
Bloccaggio per alberi
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 10 mm
d: M8 mm
Article-No.:
23341.1025
Attrezzo di montaggio
  • Chiave a brugola speciale
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Peso: 95 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Molla

  • acciaio inox

Vite di fissaggio

  • Acciaio, zincato

Note

Il foro filettato d3 si utilizza per il montaggio della chiave (da ordinarsi separatamente).

Assemblaggio

  1. Allargare le ganasce al diametro dell'albero da ancorare.
  2. Inserire il bloccaggio nel foro di ricezione usando la chiave.
  3. Inserire e posizionare l'albero da bloccare.
  4. Fissare utilizzando la vite cilindrica SW (osservare la coppia di serraggio).
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23341.0025
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.