Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Coppia di serraggio max. [Nm]:
2,9 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Coppia di serraggio max.: 2,9 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 8 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 6 mm – 10 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 2,8 mm
Peso: 8 g
per la dell'articolo
Coppia di serraggio max. [Nm]:
6 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Coppia di serraggio max.: 6 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 10 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 10 mm – 15 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 3,3 mm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Coppia di serraggio max. [Nm]:
10 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 12 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 15 mm – 20 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 3,5 mm
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Coppia di serraggio max. [Nm]:
25 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 16 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 20 mm – 30 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 4 mm
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Coppia di serraggio max. [Nm]:
46 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 20 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 30 mm – 40 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 4,8 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Coppia di serraggio max. [Nm]:
82 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 25 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 40 mm – 60 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 5,6 mm
Peso: 183 g
per la dell'articolo
Coppia di serraggio max. [Nm]:
206 Nm
Maggior dettagli
Acciaio
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 30 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 60 mm – 125 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 7,9 mm
Peso: 344 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
2,9 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Coppia di serraggio max.: 2,9 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 8 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 6 mm – 10 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 2,8 mm
Peso: 8 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
6 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Coppia di serraggio max.: 6 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 10 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 10 mm – 15 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 3,3 mm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
10 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 12 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 15 mm – 20 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 3,5 mm
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
25 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 16 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 20 mm – 30 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 4 mm
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
46 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 20 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 30 mm – 40 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 4,8 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
82 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 25 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 40 mm – 60 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 5,6 mm
Peso: 183 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Coppia di serraggio max. [Nm]:
206 Nm
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Foro di ricezione Diametro foro D1 H7: 30 mm
Foro di ricezione Diametro albero D2 : 60 mm – 125 mm
Foro di ricezione L1 +0,2: 7,9 mm
Peso: 344 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, brunito
Acciaio inox 1.4305
Molla
Vite di fissaggio
Acciaio, zincato
Acciaio inox
Note
Il foro filettato d3 si utilizza per il montaggio della chiave (da ordinarsi separatamente).
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 3 mm d: M2,5 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Peso: 5 g
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 4 mm d: M3 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 4 mm
d: M3
Peso: 9 g
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 5 mm d: M4 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 5 mm
d: M4
Peso: 17 g
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 6 mm d: M5 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 6 mm
d: M5
Peso: 28 g
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 8 mm d: M6 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 8 mm
d: M6
Peso: 57 g
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 10 mm d: M8 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 10 mm
d: M8
Peso: 95 g
Prodotto:
Chiave a brugola speciale
SW: 14 mm d: M10 mm
Chiave a brugola speciale
SW: 14 mm
d: M10
Peso: 250 g
Assemblaggio
Allargare le ganasce al diametro dell'albero da ancorare.
Inserire il bloccaggio nel foro di ricezione usando la chiave.
Inserire e posizionare l'albero da bloccare.
Fissare utilizzando la vite cilindrica SW (osservare la coppia di serraggio).
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.