24330.0436 - Manovelle

l [mm]
s - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
zinco pressofuso
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Article-No.:
24330.0436
Documenti
Manovelle
  • zinco pressofuso
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 23 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 270 g
Manovelle

Materiale

Corpo manovella

  • Zinco pressofuso, rivestito in resina nera, opaca

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera

Riferimenti

Esecuzione alternativa alle manovelle DIN 469.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24330.0436
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.