Ma­no­vel­le

EH 24330.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

l [mm]
s H11 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
zinco pressofuso
s H11 [mm]:
50 mm
:
8 mm
Article-No.:
24330.0420
CAD
Documenti
Manovelle
  • zinco pressofuso
  • l: 50 mm
  • s H11: 8 mm
  • e min.: 10,1 mm
  • d1 max.: 8,4 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: ~ 10 mm
  • h3: 10 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
zinco pressofuso
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
Article-No.:
24330.0422
CAD
Documenti
Manovelle
  • zinco pressofuso
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
zinco pressofuso
s H11 [mm]:
80 mm
:
10 mm
Article-No.:
24330.0424
CAD
Documenti
Manovelle
  • zinco pressofuso
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 26 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 14 mm
  • h3: 14 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 166 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
zinco pressofuso
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Article-No.:
24330.0436
CAD
Documenti
Manovelle
  • zinco pressofuso
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 23 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 270 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
Alluminio AI
s H11 [mm]:
80 mm
:
10 mm
Article-No.:
24330.0410
CAD
Documenti
Manovelle
  • Alluminio AI
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 26 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 14 mm
  • h3: 14 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
Alluminio AI
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Article-No.:
24330.0412
CAD
Documenti
Manovelle
  • Alluminio AI
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 23 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 161 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
Alluminio AI
s H11 [mm]:
125 mm
:
14 mm
Article-No.:
24330.0414
CAD
Documenti
Manovelle
  • Alluminio AI
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 22 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 26 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 251 g
per la dell'articolo
Manovelle
l [mm]:
Alluminio AI
s H11 [mm]:
160 mm
:
17 mm
Article-No.:
24330.0416
CAD
Documenti
Manovelle
  • Alluminio AI
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 39 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 26 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 280 g
per la dell'articolo
Manovelle

Materiale

Corpo manovella

  • Zinco pressofuso, rivestito in resina nera, opaca
  • Alluminio, rivestito in resina nera, opaca

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera

Riferimenti

Esecuzione alternativa alle manovelle DIN 469.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24330. Manovelle
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.