24300.0651 - Maniglie a U

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Profilo ergonomico, liscio, di grande robustezza.

Questo articolo 24300.0651 - Maniglie a U / Acciaio inox, sabbiato opaco (b: 26 mm, l1 ±0,25: 128 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­ni­glie a U (EH 24300.)

Ver­sio­ne
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Acciaio inox, sabbiato opaco
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
57 mm
Article-No.:
24300.0651
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio inox, sabbiato opaco, acciaio inox
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Peso: 517 g
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco

Assemblaggio

Il montaggio avviene dalla parte posteriore.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24300.0651
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.