Viti di spin­ta con snodo sferico

EH 22570.

Abbinabili ai piattelli di spinta in plastica EH 22570.

La tua selezione ha prodotto 30 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
22570.0454
CAD
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Vite di spinta
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
22570.0458
CAD
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Vite di spinta
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
22570.0516
CAD
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Vite di spinta
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
22570.0520
CAD
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Vite di spinta
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
22570.0524
CAD
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Vite di spinta
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
22570.0528
CAD
Documenti
Vite di spinta
  • acciaio inox
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Vite di spinta

Materiale

  • Acciaio automatico, resistenza classe 5.8, brunito.
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22570. Viti di spinta – con snodo sferico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità