Ghie­re piat­te zi­gri­na­te DIN 467

EH 24760.

La tua selezione ha prodotto 13 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24760.0030
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24760.0040
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24760.0050
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 9,4 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24760.0060
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24760.0080
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24760.0100
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito, classe 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Article-No.:
24760.0120 1)
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24760.0230
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24760.0240
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24760.0250
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 9,4 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24760.0260
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24760.0280
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Article-No.:
24760.0300
CAD
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Ghiere piatte zigrinate

Materiale

  • Acciaio, brunito, classe 5
  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24760. Ghiere piatte zigrinate – DIN 467
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità