22860.0016 - Spie olio

Le spie olio possono essere utilizzate per il controllo di livello in serbatoi senza sovrappressione.

Questo articolo 22860.0016 - Spie olio / Senza linee di livello (Grand. (∅ lente) d1: 16 mm) è una variante del gruppo di articoli Spie olio (EH 22860.)

Ver­sio­ne
Grand. (∅ lente) d1 [mm]
Foro di ri­ce­zio­ne D - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
16 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22860.0016
Documenti
Spie olio
  • Senza linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • Foro di ricezione D H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 9,1 g
Spie olio
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave per le seguenti grandezze
Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
Article-No.:
22860.0816
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Peso: 16 g

Materiale

Guarnizione

  • Resistente a olii e benzina

Schermo

  • Plastica, bianca

Ghiera

  • Alluminio AI

Lente

  • Plexiglas (PMMA) cristallino

Assemblaggio

Montate in fori lisci tolleranza H11. Il serraggio avviene ruotando la ghiera.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22860.0016
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.