Spie olio

EH 22860.

Le spie olio possono essere utilizzate per il controllo di livello in serbatoi senza sovrappressione.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ver­sio­ne
Grand. (∅ lente) d1 [mm]
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
16 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22860.0016
CAD
Documenti
Spie olio
  • Senza linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • Foro di ricezione D H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Senza linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
22 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22860.0022
CAD
Documenti
Spie olio
  • Senza linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b min.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • Foro di ricezione D H11: 28 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Senza linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
32 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
38 mm
Article-No.:
22860.0032
CAD
Documenti
Spie olio
  • Senza linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • Foro di ricezione D H11: 38 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Senza linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
50 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
58 mm
Article-No.:
22860.0050
CAD
Documenti
Spie olio
  • Senza linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • Foro di ricezione D H11: 58 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Con linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
16 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22860.0116
CAD
Documenti
Spie olio
  • Con linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • h: 5 mm
  • Foro di ricezione D H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Con linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
22 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22860.0122
CAD
Documenti
Spie olio
  • Con linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b min.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • h: 6 mm
  • Foro di ricezione D H11: 28 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Con linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
32 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
38 mm
Article-No.:
22860.0132
CAD
Documenti
Spie olio
  • Con linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • Foro di ricezione D H11: 38 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Spie olio
Ver­sio­ne:
Con linee di livello
Grand. (∅ lente) d1 [mm]:
50 mm
Foro di ri­ce­zio­ne D H11 [mm]:
58 mm
Article-No.:
22860.0150
CAD
Documenti
Spie olio
  • Con linee di livello
  • Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • h: 10 mm
  • Foro di ricezione D H11: 58 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -20 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 70 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Spie olio

Materiale

Guarnizione

  • Resistente a olii e benzina

Schermo

  • Plastica, bianca

Ghiera

  • Alluminio AI

Lente

  • Plexiglas (PMMA) cristallino
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave per le seguenti grandezze
Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
Article-No.:
22860.0816
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Peso: 16 g
Prodotto:
Chiave per le seguenti grandezze
Grand. (∅ lente) d1: 22 mm
Article-No.:
22860.0822
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Peso: 30 g
Prodotto:
Chiave per le seguenti grandezze
Grand. (∅ lente) d1: 32 mm
Article-No.:
22860.0832
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Peso: 36 g
Prodotto:
Chiave per le seguenti grandezze
Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
Article-No.:
22860.0850
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • Grand. (∅ lente) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Peso: 49 g

Assemblaggio

Montate in fori lisci tolleranza H11. Il serraggio avviene ruotando la ghiera.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22860. Spie olio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.