Ot­tu­ra­to­ri senza dado esagonale, acciaio inox

EH 22120.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22120.0475
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22120.0476
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0478
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 124 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22120.0480
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Spinta1) F1: ~ 23 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0515
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
per otturatori
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0955
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M10 x 1 mm
  • Peso: 9,3 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
per otturatori
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0956
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Peso: 14 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
per otturatori
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0958
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Peso: 25 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
per otturatori
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0960
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Peso: 27 g

Assemblaggio

Sono disponibili gli appositi attrezzi di montaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – senza dado esagonale, acciaio inox
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.