Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Spinta1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
10 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Spinta1) F1 : ~ 15,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
12 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Spinta1) F1 : ~ 15,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
10 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Spinta1) F1 : ~ 15,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 61 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
12 mm
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Spinta1) F1 : ~ 15,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 62 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, zincato mediante zincatura
Puntale
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Prodotto:
Chiave bassa ad anello per esagono SW2
per otturatori Chiave ad anello, piatta
Chiave ad anello, piatta
Peso: 26 g
Assemblaggio
Tramite il colletto di montaggio, l'otturatore può essere montato in pareti con spessore da 1 a 5 mm.
Funzionamento
I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta tirando il pomello e ruotandolo di 90°. A seconda dello spessore in cui sono montati, il puntale potrebbe sporgere.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.