Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 10 risultati
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
Diametro nominale: 10 mm
d1 : 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
d4 : 25 mm
d5 : M6
l1 min.: 6 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 31 mm
l4 : 13 mm
l5 : 25 mm
Spinta1) F1 : ~ 19 N
Spinta1) F2 : ~ 29 N
Peso: 78 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
Diametro nominale: 12 mm
d1 : 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
d4 : 32 mm
d5 : M8
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 35 mm
l4 : 13 mm
l5 : 33 mm
Spinta1) F1 : ~ 22 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Peso: 135 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
Diametro nominale: 16 mm
d1 : 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 42 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 30 N
Spinta1) F2 : ~ 50 N
Peso: 227 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
Diametro nominale: 20 mm
d1 : 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 50 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 46 N
Spinta1) F2 : ~ 63 N
Peso: 348 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
Diametro nominale: 25 mm
d1 : 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
d4 : 50 mm
d5 : M10
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 60 mm
l4 : 13 mm
l5 : 51 mm
Spinta1) F1 : ~ 39 N
Spinta1) F2 : ~ 73 N
Peso: 654 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
Diametro nominale: 10 mm
d1 : 10 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
d4 : 25 mm
d5 : M6
l1 min.: 6 mm
l2 : 2,5 mm
l3 : 31 mm
l4 : 13 mm
l5 : 25 mm
l6 : 32,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 19 N
Spinta1) F2 : ~ 29 N
Peso: 95 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
Diametro nominale: 12 mm
d1 : 12 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
d4 : 32 mm
d5 : M8
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 35 mm
l4 : 13 mm
l5 : 33 mm
l6 : 40,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 22 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Peso: 135 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
Diametro nominale: 16 mm
d1 : 16 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 42 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
l6 : 49 mm
Spinta1) F1 : ~ 30 N
Spinta1) F2 : ~ 50 N
Peso: 228 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
Diametro nominale: 20 mm
d1 : 20 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
d4 : 40 mm
d5 : M10
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 50 mm
l4 : 13 mm
l5 : 41,5 mm
l6 : 49 mm
Spinta1) F1 : ~ 46 N
Spinta1) F2 : ~ 63 N
Peso: 348 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
Diametro nominale: 25 mm
d1 : 25 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
d4 : 50 mm
d5 : M10
l1 min.: 6 mm
l2 : 3 mm
l3 : 60 mm
l4 : 13 mm
l5 : 51 mm
l6 : 58,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 39 N
Spinta1) F2 : ~ 73 N
Peso: 651 g
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Bussola
Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Corpo
Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Pomello
Note
Le boccole devono essere ordinate separatamente.
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, conica
Diametro nominale: 10 mm d1 +0,1: 7,1 mm
Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
Diametro nominale: 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
d2 : 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2 : 8,5 mm
Peso: 13 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, conica
Diametro nominale: 12 mm d1 +0,1: 8,28 mm
Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
Diametro nominale: 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
d2 : 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2 : 10 mm
Peso: 25 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, conica
Diametro nominale: 16 mm d1 +0,1: 11,52 mm
Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
Diametro nominale: 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
d2 : 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2 : 14 mm
Peso: 47 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, conica
Diametro nominale: 20 mm d1 +0,1: 15,49 mm
Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
Diametro nominale: 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
d2 : 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2 : 13 mm
Peso: 60 g
Prodotto:
Bussola per pistoncini di precisione, conica
Diametro nominale: 25 mm d1 +0,1: 19,7 mm
Bussola per pistoncini di precisione, conica – Fig. 3
Diametro nominale: 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
d2 : 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2 : 16 mm
Peso: 114 g
Assemblaggio
Per ottenere un funzionamento preciso, il pomello deve essere incollato sul corpo al termine del montaggio.
Funzionamento
Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.
Scheda EH 22130. Otturatori di precisione – con puntale conico
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.