22123.0116 - Otturatori
con sensore

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Gli otturatori con flangia di montaggio consentono di monitorare la posizione di indicizzazione del puntale. Quando si attiva, il sensore si attiva già dopo 2/3 della distanza di indicizzazione l2. Oltre al segnale elettronico, lo stato di commutazione viene indicato direttamente sul sensore tramite un LED.

Questo articolo 22123.0116 - Otturatori con sensore / Con pomello, con arresto (d1 -0,02 -0,05: 16 mm, d2: M24 x 2 mm, l2 min.: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con sensore (EH 22123.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 [N]
Spin­ta1) - F2 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
13 N
Spin­ta1) F2 [N]:
54 N
Article-No.:
22123.0116
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Spinta1) F1: 13 N
  • Spinta1) F2: 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -25 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 75 °C
  • Peso: 313 g
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Cavo

  • Termoplastica PUR, nera

Magnete

  • Magnete permanente

Sensore

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Dado

  • Acciaio inox A2 (ISO 8675)

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Il sensore separato incluso e la clip del sensore possono essere montati con la chiave a brugola inclusa. La direzione di derivazione del cavo del sensore può essere determinata individualmente.     1. Spingere il sensore sul lato della clip del sensore.     2. Serrare la vite esagonale interna del sensore con una forza manuale leggera (max. 0,1 Nm).     3. Agganciare la clip del sensore nella scanalatura anulare dello stantuffo indice in qualsiasi posizione.     4. Ruotando la clip del sensore, è possibile regolare la direzione di derivazione del cavo del sensore. Nota: Per evitare interferenze, nessun campo magnetico dovrebbe agire sugli otturatori compatti.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22123.0116
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0016273__84631.pdf