Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 10 risultati
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
Acciaio
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 56 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Maggior dettagli
Acciaio
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 56 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 25 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Maggior dettagli
Acciaio
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 62 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 26 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 73 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Acciaio
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 62 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 74 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
Acciaio
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 62 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 9,5 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 56 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 56 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 25 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 62 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 26 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 73 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 62 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 62 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 9,5 N
Spinta1) F2 : ~ 38 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, brunito
Acciaio inox 1.4305
Pulsante
Puntale
Acciaio, temperato
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Pomello
PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Assemblaggio
La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).
Funzionamento
Azionare il pulsante rosso e tenerlo premuto. In questo modo è possibile tirare il pomello e svincolare il perno di bloccaggio.
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità