22122.0315 - Otturatori
con pulsante di blocco

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22122.0315 - Otturatori con pulsante di blocco / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con pulsante di blocco (EH 22122.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22122.0315
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 75 g
Otturatori
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Pulsante

  • Plastica POM, rosso

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Il pulsante di blocco si attiva tirando il pomello. Il pulsante rosso sporgente indica che è attivo. Premendo il pulsante rosso è possibile riportare il puntale nella posizione di lavoro.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22122.0315
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.