22110.2310 - Otturatori
con flangia di montaggio, orizzontale, acciaio inox

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22110.2310 - Otturatori con flangia di montaggio, orizzontale, acciaio inox / Con anello, senza arresto (d1 h11: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri con flangia di montaggio, orizzontale, acciaio inox (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con anello, senza arresto
Fig.:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.2310
Documenti
Otturatori
  • Con anello, senza arresto – Fig. 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 93 g
Otturatori

Materiale

Sede

  • Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Anello

  • Acciaio inox 1.4310

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.2310