Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 51 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l5 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 61 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l5 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 36 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 75,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l5 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 79 g
per la dell'articolo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 91 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l5 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Spinta1) F1 : ~ 28 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 134 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 51 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l5 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 61 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l5 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 19 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 75,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l5 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,5 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 91 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l5 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Spinta1) F1 : ~ 28 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 134 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Acciaio, temperato
Acciaio inox 1.4305, nichelato
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M10 x 1 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M20 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M10 x 1 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M12 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M16 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti d2 : M20 x 1,5 mm
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Assemblaggio
La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).
Funzionamento
Tirando il pomello e ruotandolo di 90° possono essere bloccati in posizione retratta (il puntale non sporge).
Scheda EH 22120. Otturatori – con dado esagonale e con arresto
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità