Ot­tu­ra­to­ri con dado esagonale, corti

EH 22120.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Le ridotte dimensioni sono la peculiarità di questa esecuzione di otturatori.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22120.0226
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22120.0228
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 14 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22120.0236
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22120.0238
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio automatico
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 14 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22120.0246
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22120.0248
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 14 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22120.0256
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3 -0,15: 10 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22120.0258
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3 -0,15: 12 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 14 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio, temperato
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – con dado esagonale, corti
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità