Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2: M10
Article-No.:
22120.0706
CAD
Acciaio
d2: M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2: M12
Article-No.:
22120.0708
CAD
Acciaio
d2: M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M16 mm
Article-No.:
22120.0710
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2: M10
Article-No.:
22120.0716
CAD
acciaio inox
d2: M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti d2: M12
Article-No.:
22120.0718
CAD
acciaio inox
d2: M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M16 mm
Article-No.:
22120.0720
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0115
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0515
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Assemblaggio
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Funzionamento
I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta ruotando l'anello di 90° e posizionandolo nell'apposita tacca di fermo (il perno non sporge).
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità