22110.0216 - Otturatori compatti
con dado esagonale

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

Questo articolo 22110.0216 - Otturatori compatti con dado esagonale / Con manopola, nera (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, l2 min.: 15 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri com­pat­ti con dado esagonale (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Article-No.:
22110.0216
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 128 g
Otturatori compatti
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.0216
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.