22110.0229 - Otturatori compatti
con dado esagonale e con arresto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

Questo articolo 22110.0229 - Otturatori compatti con dado esagonale e con arresto / Con manopola, nera (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2 min.: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri com­pat­ti con dado esagonale e con arresto (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22110.0229
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
Otturatori compatti
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Tirando il pomello e ruotandolo di 90° possono essere bloccati in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.0229
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.