22110.0826 - Otturatori compatti
con colletto esagonale con impugnatura a T

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Utilizzo semplice, ad esempio quando si usano i guanti di sicurezza, con una forza di rilascio superiore.

Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

Questo articolo 22110.0826 - Otturatori compatti con colletto esagonale con impugnatura a T / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri com­pat­ti con colletto esagonale con impugnatura a T (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22110.0826
Documenti
Otturatori compatti
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
Otturatori compatti
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio, temperato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.0826
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.