22110.0040 - Otturatori Miniraster

Indicati per il montaggio su pezzi dalle pareti sottili.

Ideale per l'impiego in spazi ridotti.

Questo articolo 22110.0040 - Otturatori Miniraster / Con chiusura, manopola nera (d1 0 -0,06: 7 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri Mi­ni­ra­ster (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con chiusura, manopola nera
Fig.:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22110.0040
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con chiusura, manopola nera – Fig. 2, Acciaio
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
Otturatori Miniraster

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio.

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.0040
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.