22110.0718 - Otturatori Miniraster
esecuzione standard

Indicati per il montaggio su pezzi dalle pareti sottili.

Ideale per l'impiego in spazi ridotti.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

Questo articolo 22110.0718 - Otturatori Miniraster esecuzione standard / Senza arresto (d1 h9: 7 mm, d2: M12) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri Mi­ni­ra­ster esecuzione standard (EH 22110.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0718
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 41 g
Otturatori Miniraster

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio.

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22110.0718
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.