Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 28 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 50 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 50 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 50 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 34 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 110 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 113 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 113 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Senza arresto – Fig. 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 113 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Spinta1) F1 : ~ 4 N
Spinta1) F2 : ~ 12 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 48 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 16 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 50 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 72 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 73 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 73 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Puntale
Pomello
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio.
La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).
Funzionamento
Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.