Ot­tu­ra­to­ri Con flangia integrata

EH 22120.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Per applicazione su pezzi scatorati sottili

Le ridotte dimensioni sono la peculiarità di questa esecuzione di otturatori.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0926
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0927 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0928
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0929 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0936
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0937 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0938
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0939 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0966
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0967 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0968
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0969 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0976
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0977 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0978
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22120.0979 2)
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Flangia

  • Zinco pressofuso, zincato

Puntale

  • Acciaio, temperato
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Funzionamento

Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – Con flangia integrata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità