Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Versione indicata per tutti quei casi dove non è richiesta una elevata precisione di posizionamento. L'abbondante corsa del puntale rende possibili svariati impieghi, ad es. anche come chiavistelli.
Versione semplice dal design compatto.
Questo articolo 22121.0120 - Arresti retraibili esecuzione semplice / (d1: 8 mm, d2: M12) è una variante del gruppo di articoli Arresti retraibili esecuzione semplice (EH 22121.)
Corpo
Puntale
Dado
Il controdado è da ordinarsi separatamente.
Sollevando il perno il puntale si ritrae. Ruotando il perno, il puntale rimane nella posizione retratta.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels