22120.1036 - Arresti retraibili
con flangia di montaggio orizzontale

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Questo articolo 22120.1036 - Arresti retraibili con flangia di montaggio orizzontale / Senza arresto (d -0,05: 12 mm, l2 min.: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Ar­re­sti re­trai­bi­li con flangia di montaggio orizzontale (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22120.1036
Documenti
Arresti retraibili
  • Senza arresto – Fig. 1
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 25 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 137 g
Arresti retraibili

Materiale

Sede

  • Zinco pressofuso, rivestito, nero

Puntale

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Aletta

  • Plastica

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nei modelli con arresto, ruotando l'impugnatura di 70° il  perno rimane in posizione retratta e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.1036
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.