22120.0674 - Anelli distanziali
per otturatori

I distanziali servono per adattare il filetto degli otturatori a varii spessori

Questo articolo 22120.0674 - Anelli distanziali per otturatori / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 4 mm) è una variante del gruppo di articoli Anel­li di­stan­zia­li per otturatori (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M12
Article-No.:
22120.0674
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Per otturatori Misura: M12
  • Per esecuzione Fig.: 3/4
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
Anelli distanziali

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.0674
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.