3511.045 - Inserto SECURAL

L’inserto per la mazzuola SECURAL (serie 3511) è un inserto medio duro con una durezza di circa 60 shore D. La sua forma rettangolare fa di SECURAL un vero specialista per angoli e spigoli. Realizzati in poliuretano, questi inserti gialli sono sostituibili, resistenti all’usura e ammortizzano gli urti.

Questo inserto è disponibili in due dimensioni: 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserto SECURAL in poliuretano.
  • Medio duro.
  • Giallo.
  • Ammortizzante agli urti.
  • Sostituibile.
  • Disponibile in due dimensioni: 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Questo articolo 3511.045 - Inserto SECURAL / (Lunghezza x larghezza: 35 mm x 45 mm) è una variante del gruppo di articoli In­ser­to SE­CU­RAL (EH 3511.)

Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
Article-No.:
3511.045
Inserto SECURAL
  • Lunghezza x larghezza: 35 mm x 45 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • Peso: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Inserto

  • Poliuretano, giallo, rettangolare
  • Durezza media
  • Antirumore
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Resistente all'usura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3511.045
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola SECURAL
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.