La testa tubolare delle mazzuole SUPERCRAFT è riempita con pallini d’acciaio. L’effetto risultante è che l’energia dei pallini d’acciaio viene trasferita con un leggero ritardo quando la superficie di contatto della mazzuola colpisce il pezzo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l’energia dell’impatto con perfetta efficienza. Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole SUPERCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.
Gli inserti sostituibili offrono eccezionali qualità d’impatto e sono garantiti per combinare la massima resistenza con una durata unica. Sono costituiti da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, sono quindi notevolmente più resistenti all’usura e durevoli e non si scheggiano neanche a temperature inferiori allo zero.
Questa versione è dotata di manico in tubo d’acciaio infrangibile e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo. Il rivestimento in polvere gialla fluorescente rende facile e veloce trovare la mazzuola.
Tutti i giunti di saldatura sono completamente saldati da robot. Estremamente ermetico e di qualità premium, un collegamento saldato tra la piastra d’impatto e la testa della mazza impedisce la fuoriuscita delle palline d’ acciaio anche sotto il massimo carico.
Questa versione è disponibile in misure che vanno da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Manutenzione aeromobili, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, lavorazione della lamiera, lavori di raddrizzamento, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, lavori di manutenzione, tappezzeria / selleria, punzonatura, realizzazione di occhielli con tiranti a occhiello, graffatura
Questo articolo 3377.140 - Mazzuola SUPERCRAFT con manico in tubo di acciaio antirottura, verniciato in color giallo fluorescente, ergonomico, impugnatura antiscivolo / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SUPERCRAFT con manico in tubo di acciaio antirottura, verniciato in color giallo fluorescente, ergonomico, impugnatura antiscivolo (EH 3377.)
Manico
Inserti
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.