Výrobky pro letectví
 IM0009195 Foto Banner

Výrobky pro letectví

Normované díly pro letecký průmysl

Erwin Halder KG je certifikovaným výrobcem leteckých produktů. Program zahrnuje produkty podle norem pro letectví (MS / NAS):

  • Čepy s kuličkami, jednočinné (dodání ze skladu) - také označované jako quick release pins
    • s tvarovaným držadlem dle MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • s T-držadlem dle MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • s L-držadlem dle MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • s kroužkem dle MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Čepy s kuličkami, dvojčinné (na poptávku)
  • Příslušenství; lanka, varovné vlaječky (dodání ze skladu)
  • Bypass pin kits pro letadla typu Airbus a Boeing (dodání ze skladu)