Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 11 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 11 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 11 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 33 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 33 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 26 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 67 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 70 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 32 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 70 g
show article view
Provedení:
s držadlem z termoplastu
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- s držadlem z termoplastu – obrázek 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 9 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 32 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 141 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 11 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 21 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 11 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 22 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 36 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 37 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 60 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 20 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 63 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 117 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 26 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 118 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 32 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 135 g
show article view
Provedení:
s držadlem z nerezi
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- s držadlem z nerezi – obrázek 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 9 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 32 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
- Hmotnost: 229 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
- Termoplast PA 6, černošedý, mat
- Nerez 1.4401
Kontramatice
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M8 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.1514
- kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Hmotnost: 2,8 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.1516
- kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10 x 1 mm
Objednací číslo:
22120.1515
- kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,4 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.1518
- kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Hmotnost: 18 g
Produkt:
kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M20 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.1520
- kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Hmotnost: 33 g
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – se šestihranem a aretací, nerez A4
Datový košík:
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů