Čepy s kuličkami s kroužkem jednočinné - dle NAS / MS17987

EH 4213.

Čepy s kuličkami dle MS17987 / NAS1333-1343 se používají k rychlé fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Čepy s kuličkami (Quick Release Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.

Povrchová úprava:

  • Všechny díly z nerezové oceli pasivované podle AMS2700

Tepelná úprava:

  • Pouzdro: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Šroub: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Koule: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Vaše vyhledávání dosáhlo 207 výsledků

Jmenovitý průměr A [palec]
Upínací délka L +0,02 0 [palec]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]
Standardní popis

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Objednací číslo:
4213.A30
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 29 g
  • Standardní popis: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Objednací číslo:
4213.A03
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 20,1 g
  • Standardní popis: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,5 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Objednací číslo:
4213.A05
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,5 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 20,8 g
  • Standardní popis: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,6 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Objednací číslo:
4213.A06
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,6 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 21,1 g
  • Standardní popis: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,7 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Objednací číslo:
4213.A07
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,7 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 21,4 g
  • Standardní popis: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,8 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Objednací číslo:
4213.A08
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,8 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 21,8 g
  • Standardní popis: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,9 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Objednací číslo:
4213.A09
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,9 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 22,1 g
  • Standardní popis: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Objednací číslo:
4213.A10
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 22,5 g
  • Standardní popis: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,1 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Objednací číslo:
4213.A11
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,1 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 22,8 g
  • Standardní popis: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,2 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Objednací číslo:
4213.A12
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,2 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 23,1 g
  • Standardní popis: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Objednací číslo:
4213.A13
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 23,5 g
  • Standardní popis: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,4 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Objednací číslo:
4213.A14
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,4 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 23,8 g
  • Standardní popis: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,5 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Objednací číslo:
4213.A15
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,5 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 24,2 g
  • Standardní popis: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,6 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Objednací číslo:
4213.A16
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,6 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 24,5 g
  • Standardní popis: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,7 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Objednací číslo:
4213.A17
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,7 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 24,8 g
  • Standardní popis: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,8 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Objednací číslo:
4213.A18
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,8 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 25,2 g
  • Standardní popis: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Objednací číslo:
4213.A20
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 25,9 g
  • Standardní popis: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,2 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Objednací číslo:
4213.A22
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,2 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 26,5 g
  • Standardní popis: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Objednací číslo:
4213.A23
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 26,9 g
  • Standardní popis: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,5 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Objednací číslo:
4213.A25
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,5 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 27,6 g
  • Standardní popis: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,6 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Objednací číslo:
4213.A26
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,6 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 27,9 g
  • Standardní popis: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
3,1 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Objednací číslo:
4213.A31
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 3,1 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 29,6 g
  • Standardní popis: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
3,4 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Objednací číslo:
4213.A34
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 3,4 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,45 palec
  • H min.: 0,73 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 30,6 g
  • Standardní popis: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17987C403 / NAS1334C6C03D
Objednací číslo:
4213.B03
Dokumenty
Čepy s kuličkami s kroužkem
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,3 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,53 palec
  • F min.: 1,06 palec
  • G max.: 1,5 palec
  • H min.: 0,78 palec
  • J min.: 0,08 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 21,8 g
  • Standardní popis: MS17987C403 / NAS1334C6C03D
show article view
Čepy s kuličkami s kroužkem

Materiál

Pouzdro

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Šroub

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Pružina

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM-A-313)

Držadlo

  • Nerez, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Upevňovací kroužek

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM A-313/A313M)

Tlačítko

  • Nerez, pasivovaná - CRES 303 (specifikace ASTM A484/484M)

Kulička

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 440C (specifikace AMS5630)

Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Jiné kombinace rozměrů a délek, které zde nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze vyrobit na přání zákazníka.

Nestandardní provedení dle poptávky.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Obsluha

Čepy s kuličkami, jednočinné samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 4213. Čepy s kuličkami s kroužkem – jednočinné - dle NAS / MS17987
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.