Bypass Pin Kit pro Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 a B787

EH 4227.

Bypass Pin Kit se skládá z čepu s kuličkou dle norem pro letectví, lanka a vlaječky "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Tato souprava Bypass Pin Kit odpovídá svým tvarem, přizpůsobením a funkcí (FFF) číslu článku A09003-2 pro Boeing a lze ji použít pro typy B737 600-900, B757, B767, B777, B787.

Na zadní straně vlaječky jsou vytištěny informace o typu letadla pro identifikaci soupravy.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Funkce
Materiálová skupina
Varianta držadla

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
:
Bypass Pin Kit
Objednací číslo:
4227.0005
Dokumenty
Bypass Pin Kit
  • Hmotnost: 85 g
show article view

Materiál

Čepová část

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná

Držadlo

  • Aluminium, plastic coated, red similar to RAL 3001

Vlaječka

  • Polyesterová tkanina s vysokým leskem potažená vrstvou PVC, karmínově červená (RAL 3002)

Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Nestandardní provedení dle poptávky.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 4227. Bypass Pin Kit – pro Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 a B787
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.