Box SIMPLEX Plus
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna vložka TPE-střední + zimní čepice

EH 3027.

Tento Box SIMPLEX PLUS od firmy Halder obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 3027.280 a také navíc dvě otěruvzdorné vložky a zimní čepici HALDER.

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, které nabízí kombinaci vložek z gumového kompozitu / superplastiku, je nepostradatelným společníkem pro velké množství aplikací.

Tento prodejní hit firmy Halder byl dále vylepšen: Gumová vložka s důmyslným tvarem s "nohou" umožňuje kladivu stát bezpečně na hlavě a snižuje tak potřebu se ohýbat, což činí práci mnohem ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Kromě toho tento reklamní box obsahuje jednu náhradní vložku (jemná, bez oděru, obj. č. 3201.080) a jednu vložku TPE-střední (středně tvrdá, bez oděru, obj. č. 3203.080), která umožňuje jak pokládku přírodního kamene a desek s citlivým povrchem, tak i polohování trámů, aniž by za sebou zanechávala nepříjemné černé šmouhy. Jako doplněk je v boxu i zimní čepice Halder.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box, který je dodáván spolu se SIMPLEX-kladivem s měkkou vložkou 3027.280, dvěma dalšími vložkami a zimní čepicí HALDER.

  • SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Další nejprodávanější produkt firmy HALDER: Gumová vložka s "nohou" zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • Obsahuje navíc jednu vložku TPE-měkkou (jemná, bez oděru, obj. č. 3201.080) a jednu vložku TPE-střední (středně tvrdá, bez oděru, obj. č. 3203.080)
  • Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
  • KLASIKA v oblasti stavebnictví / zahradních a terénních úprav, ale je také ideální pro tesařské práce. Podstatně delší životnost v porovnání s běžným gumovým kladivem. Větší síla úderu díky vložce ze superplastiku. Extra otěruvzdorné vložky umožňují uživateli pokládat přírodní kameny a desky s citlivým povrchem, aniž by za sebou zanechávaly nepříjemné černé šmouhy.

Oblasti použití

Pro zahradní a terénní úpravy

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
3600 g
Objednací číslo:
3027s022
Box SIMPLEX Plus
  • Délka x šířka x výška: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • Hmotnost: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3027. Box SIMPLEX Plus – SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna vložka TPE-střední + zimní čepice
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Areas of application hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.