EH 3408.
Série 3408 od firmy Halder nabízí průbojníky ve třech různých velikostech: v průměru 10 mm, 12 mm a 15 mm.
Tito malí pomocníci jsou na obou koncích opatřeni výměnitelnými, proti opotřebení velmi odolnými vložkami ze speciálního nylonu, které se nevyštípávají a umožňují tak velmi bezpečnou a šetrnou práci s ocelovým kladivem.
Vlastnosti výrobku:
Montážní/opravárenské/údržbářské práce s omezeným přístupem, automobilový průmysl
Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků
Další detaily
Vložky
Vyměnitelné nylonové vložky
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.