Magnetický držák od firmy Halder se používá jako multifunkční a všestranný držák pro ofukovací pistole, kabely, hadice, oblečení, pásky pro uzavření prostoru a mnohé další. Předměty lze tak snadno upevnit nebo zavěsit, aniž by se držák musel šroubovat.
Robustní držák z plastu disponuje díky 6 neodymovým magnetům (o průměru 65 mm) vysokou přídržnou silou. Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy.
Speciální tvar umožňuje dvě odděleně použitelné zóny (např. pro vzduchovou pistoli a hadici) a brání nežádoucímu sklouznutí nebo spadnutí upevněného / zavěšeného předmětu. Díky tomu je pracoviště bezpečné a bez rizika zakopnutí.
Magnetické držáky jsou baleny jednotlivě v kartonové krabici, která slouží také jako ochranný obal s bezpečnostními pokyny a návodem k použití.
Tento výrobek je k dostání v modré a černé barvě.
Vlastnosti výrobku:
Ofukovací pistole, kabely, oblečení, páska pro uzavření prostoru a další pomůcky lze snadno připevnit / zavěsit!
Tento výrobek 3688.002 - Magnetický držák / () je variantou skupiny výrobků Magnetický držák (EH 3688.)
Magnet
Základní těleso
OEM-provedení s individuálně navrženou čelní plochou (nálepka) dle poptávky.
Balení po 10 ks (objednací množství v kusech)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.