Tělo z temperované litiny bylo vyvinuto speciálně pro SIMPLEX-štípací sekery. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také, díky odolné práškové barvě, velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Díky své hmotnosti 990 g jsou štípací sekery těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku.
Do tohoto těla smí být namontovány pouze náhradní díly SIMPLEX-štípací sekery!
Tohle provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tlumí hluk a vibrace, vysoká odolnost proti prasknutí, integrovaná ochrana násady, dlouhá životnost, robustní, bez vyštípnutí, odolná vrstva práškové barvy.
Tento výrobek 3011.750 - Tělo pro SIMPLEX-štípací sekeru / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Tělo pro SIMPLEX-štípací sekeru (EH 3011.)
Plášť
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.