Tato zápustkově kovaná a tvrzená čepel pro SIMPLEX-štípací sekeru je klenutě broušená a leštěná. Díky tomu se sekera ve dřevě nezasekne a zachová se její štípací účinek.
Optimalizované klíny zvyšují štípací účinek, brání uvíznutí ve dřevě a tím činí toto provedení ideálně vhodným pro štípání tvrdého dřeva.
Díky své hmotnosti 1070 g je štípací sekera těžší, což přispívá k velmi dobrému štípacímu účinku. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložky do SIMPLEX-těla.
Čepel sekery smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.750!
Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3210.751 - SIMPLEX-čepel sekery s klíny / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-čepel sekery s klíny (EH 3210.)
Vložka
Patentovaný způsob uchycení v těle.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.