EH 3210.
Štípací vložka SIMPLEX-štípacího kladiva je vyrobena z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Díky svému broušenému ostří zajišťuje extrémně dobrý štípací účinek. Díky své hmotnosti 1340 g je štípaci kladivo těžší a zajišťuje tak skvělý štípací účinek. Nasazené plastové pouzdro umožňuje upnout štípací vložku do SIMPLEX-těla.
Tato štípací vložka smí být namontována pouze do těla z temperované litiny 3011.160!
Toto provedení šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Vložka
Štípací vložka 3210.160 se smí montovat pouze do těla z temperované litiny 3011.160!
Patentovaný způsob uchycení v těle.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.