FERROPLEX-kombinované kladivo
 IM0013185 Foto Banner

FERROPLEX-kombinované kladivo

FERROPLEX-kombinované kladivo

Zámečnické kladivo nebo kladivo s měkkou vložkou – díky FERROPLEX 2 v 1 (kombinovanému kladivu) budete mít obojí stále po ruce.

Hlava kladiva je vyrobená z kvalitní zušlechtěné oceli a na úderné ploše pečlivě indukčně kalená.

Protilehlá, vyměnitelná nylonová vložka nabízí vynikající úderové vlastnosti a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

Bezešvě extrudovaná ocelová trubka v kombinaci s absorpční gumovou podložkou tvoří násadu kladiva, která se nikdy neoddělí od hlavy kladiva díky pevnému spojení. Červený kroužek označuje místo, které odděluje tvrdou a měkkou část kladiva. Toto kombinované kladivo se tvaruje do ruky uživatele a je k dostání v průměrech 30 a 35 mm.

FERROPLEX 2 v 1 (kombinované kladivo) je možné díky jeho specifickým přednostem použít nejen jako univerzální montážní kladivo pro kutily, ale také pro profesionální uživatele v průmyslu i řemeslné výrobě. Kromě toho je perfektním doplňkem jakékoliv sady nářadí a díky své nízké hmotnosti a nízkým prostorovým nárokům je doslova nutností pro každého správného řemeslníka.