Série SIMPLEX 3019 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / měkký kov.
Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.
Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.
Vlastnosti výrobku:
Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel
Tento výrobek 3019.050 - SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou TPE-jemná / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou TPE-jemná / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou (EH 3019.)
Násada
Úderná vložka 1
Úderná vložka 2
Plášť
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.