SECURAL-kladivo s měkkou vložkou je díky svým hranatým vložkám opravdovým specialistou na rohy a hrany.
Středně tvrdé vložky z polyuretanu jsou výměnitelné.
Dokonale vyvážený poměr hmotnosti hlavy kladiva k hmotnosti šrotu ve spojení s tlumícími vlastnostmi úderných ploch zajišťuje maximální tlumení zpětného odrazu. To umožňuje práci velmi šetrnou ke kloubům a zároveň vyvíjení dostatečně velké úderné síly.
Podélně svařené tělo zajišťuje dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí.
Tento výrobek je k dostání ve dvou velikostech: 680 g s údernými plochami 30 x 40 mm a 1000 g s údernými plochami 35 x 45 mm.
Vlastnosti výrobku:
Pokládání parket a laminátových podlah, montáž oken a dveří, sádrokartonové konstrukce, montáž nábytku, truhlářské práce, tvarování plechu, polohování a seřízení obrobků, opravárenské práce, páčení
Tento výrobek 3380.045 - SECURAL-kladivo s měkkou vložkou tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek / (Délka x šířka: 35 mm x 45 mm) je variantou skupiny výrobků SECURAL-kladivo s měkkou vložkou tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek (EH 3380.)
Provedení
Vložky
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.