25071.0052 - O-kroužek
pro stavěcí kroužek

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
O-kroužek
Jmenovitý rozměr:
d: 22 x 1,5 mm
Objednací číslo:
25071.0052
Dokumenty
O-kroužek
  • O-kroužek
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Pro velikost:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
O-kroužek