23330.9525 - Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Protikus

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 5
Objednací číslo:
23330.9525
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Hmotnost: 108 g
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Stáhnout přímo