23330.9523 - Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Protikus

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Jmenovitý rozměr:
Velikost: 3
Objednací číslo:
23330.9523
Dokumenty
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
  • Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač), Nerez
  • Velikost: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Hmotnost: 15 g
Protikus (příslušenství pro hákový rychloupínač)
Stáhnout přímo