22130.0092 - Pouzdro
válcové

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 12  mm
Objednací číslo:
22130.0092
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Hmotnost: 22 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení